WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に97件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


直動形2ポートソレノイドバルブ VX2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
     ※当社従来品比較。
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

FRワンタッチ管継手マニホールド KRM

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
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
  • FRワンタッチ管継手マニホールド KRM
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KRMφ6,φ8,φ10,φ12検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KRMφ6,φ8,φ10,φ121/4,3/8

防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・TS認証品 (台湾)
    ・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
    ・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000-X170])
    ・マニホールド化可能(50-VFE-X170)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE-X170)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE3000-X1705ポート18 (1.0)3.5
50-VFE5000-X1705ポート45 (2.5)3.5
50-VPE500-X1703ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE700-X1703ポート72 (4)3.5

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SYJA3000検索結果を表示
    SYJA5000検索結果を表示
    SYJA7000
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYJA30000.460.350.12φ25
SYJA50000.830.320.21φ40
SYJA70002.90.350.74φ50

3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
    ・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
    ・個別配線との混載が可能。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VV100検索結果を表示
シリーズ流量特性
2a/2b→3(E)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2a/2b→3(E)
b
消費電力(W)真空使用可能
VV1000.050.290.4(標準)
0.15(節電回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
    ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
              VV3QZ32,VV3QZ35
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQZ1000.560.300.140.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ2001.70.360.450.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ3003.00.330.720.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa

SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
    ・配線方式
     Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
     シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
    ・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
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
シリーズ流量特性
1→4/2(P→A/B)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
JSY30002.312.13

薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ロック式・ノンロック式に対応。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
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
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVH手動タイプ
(継手一体型/ねじ込み型)
N.C.ねじ込み型 1/8~1/2
継手一体型 ミリ:φ3~φ12
インチ:1/8~1/2
4~12
LVH手動タイプ
有機溶剤対応
N.C.ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
     型式検定合格番号:DEK22.0071X
    ・3種類のコネクタ選択が可能。
     L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
    ・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
     ※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
    ・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
51-SY50002.80.290.660.52
51-SY70004.10.291.00.52
51-SY90009.60.432.60.52

5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VZA20000.900.250.21φ40
VZA40002.20.190.54φ50

Go Top