WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に97件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。

    詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYA30001.10.300.26φ40
SYA50002.80.290.66φ63
SYA70004.50.271.1φ80

3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
    ・新発想のユニットマニホールド。
    ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    VV061標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
消費電力(W)真空使用可能
VV061標準

大流量
有効断面積:0.11mm2

有効断面積:0.21mm2
0.55(標準)

0.23(省電力回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ SYJ300/500/700

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
SYJ3000.360.310.0890.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ5001.20.480.340.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
SYJ7002.70.340.690.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa

クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
IO-Link対応機器 » マニホールドバルブ
    ・液溜りを低減し、洗浄が容易
    ・大流量:1,600L/min(ANR)
    ・保護構造:IP69K
    ・NSF-H1グリース使用
    ・外表部品:FDA準拠材料採用
     (金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
    ・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
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
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
  • クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY5000-H検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
消費電力(W)
JSY5000-H7.640.230.4(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・コネクタ接続マニホールド
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
    ・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.910.48φ400.2(節電回路付)
JSY30002.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50006.590.22φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
    ・破壊流量調整ユニット追加
    ・コンパクトなオールインワンマニホールド
     アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
    ・EtherCAT®、IO-Link [New]、PROFINET® [New]、EtherNet/IP™ [New] 対応
    ・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
    ・設置面積:64%削減
    ・製品質量:42%削減
    ・省エネ機能
     CO₂排出量(空気消費量):90%削減

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY1000-E0.910.48φ400.2(節電回路付)

64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
    ・省スペース、SIユニット、省配線/工数に貢献
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
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY3000-L2.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)

ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・コンパクトな集中配管が可能
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
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
薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    ねじ込み型
    検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    有機溶剤対応
    検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVAエアオペレートタイプ
ねじ込み型
N.C./N.O./複動1/8~12~22
LVAエアオペレートタイプ
有機溶剤対応
N.C./N.O./複動ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
     NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
    ※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
    ※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
     VX21シリーズをご選定願います。
    ※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
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
  • 水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20/30検索結果を表示
    VDW200/300
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径 (mmφ)
VDW10/20/30N.C.M5~1/4 (8A)1~4
VDW200/300C.O.M5~1/4(8A)1~4

Go Top