キーワード検索に97件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | テーブル精度 | サイズ | 最大回転トルク(N・m) | 速揺動角度( °) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RB | 基本形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RH | 高精度形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠
食品製造業界向機器 » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
クリーンデザインマニホールドバルブフィールドバスタイプ, サブプレートタイプ | JSY5000-H | HF2A準拠※ |
パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポートソレノイドバルブプラグインタイプ | HF1-SY3000/5000/7000 | HF1 |
5ポートソレノイドバルブ直接配管形/単体 | HF1-SY3000/5000/7000 | HF1 |
クリーンデザインマニホールドバルブリード線タイプ | JSY5000-H | HF1B準拠※ |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG16□H | 30〜200 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG25□H | 30〜300 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2YG32□H | 30〜300 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ-
・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB16□H | 300〜1200 | 1 | Max.1300 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB25□H | 300〜2200 | 10 | Max.1600 | 48 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FB32□H | 300〜2600 | 19 | Max.1700 | 48 |
電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
-
・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
電空レギュレータ連数:1~4連
I/Oユニット連数:最大8連
・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用機器 |
---|---|---|---|
JSY3000-P | IP65 | PROFINET EtherNet/IP™ EtherCAT | SIユニット:EX600 バルブ:JSY3000 電空レギュレータ:ITV2340 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ

型式 | 適用シリンダ チューブ内径[mm] | タイプ | 残圧開放弁 |
---|---|---|---|
VQ1000-FPG-□□-□ | ~ø40以下 | 単体 マニホールド | あり |
VQ2000-FPG-□□-□ | ~ø63以下 | 単体 マニホールド | あり |
VV71-FPGR-□-X299 | ~ø100以下 | 単体 マニホールド(X296) | あり |
VV72-FPG-06□-X2 | ~ø140以下 | 単体 | なし |
プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
・コンパクト
設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
・ゲイン調整機能
・感度調整機能
・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.7 |
ITV235 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.9 |