WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に270件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


高圧用クーラントバルブ SGH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
    ・高速研削・ロングドリル加工に対応。
    ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
    ・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
    ・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 高圧用クーラントバルブ SGH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・各種流体制御用。
    ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNBN.C./N.O./C.O.1/8~2
1 1/4B~2B
7~50

水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
     NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
    ※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
    ※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
     VX21シリーズをご選定願います。
    ※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
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
  • 水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VDW10/20/30検索結果を表示
    VDW200/300
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径 (mmφ)
VDW10/20/30N.C.M5~1/4 (8A)1~4
VDW200/300C.O.M5~1/4(8A)1~4

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
     ※当社従来品比較。
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

エアセービングバルブ ASR/ASQ

駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
    ・空気消費量最大40%削減。
    ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
プレッシャバルブASR1/4~1/2φ6~φ12
フローバルブASQ1/4~1/2φ6~φ12

増圧弁 VBA10A/11A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
    ・オールエアで電源不要・簡単設置
    ・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
    ・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
    ・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
    ・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
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
  • 増圧弁 VBA10A/11A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBA-X3239検索結果を表示
シリーズ接続口径設定圧力(MPa)
VBA-X32391/4VBA10A:0.4~1.4
VBA11A:0.8~2.0

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)

電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
    ・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
    ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
    ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
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
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LC3F2検索結果を表示
  • 電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LC3F2検索結果を表示
シリーズ適応機種
LC3F2LZB,LZC

Go Top