WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に270件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXE2N.C.1/8~1/22~10
VXED2N.C.1/4~1
32A~50A
10~50
VXEZ2N.C.1/4~110~25

3色表示デジタル着座スイッチ ISA3

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
    ・オーダーメイド品を追加 [New]
     ・制御ユニットに2ポート
      ソレノイドバルブなしの対応
     ・ケーブル横取出し仕様
    ・着座状態をひと目で確認
    ・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
    ・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
    ・省エネ:空気消費量60%削減
    ・耐ドレン性向上:10倍以上
シリーズ定格距離範囲配管仕様
供給側
配管仕様
検出側
ISA3-F0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-G0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8
ISA3-H0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-TM検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-TM160(2)
200(6)

真空エジェクタ ZM

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・バルブ・スイッチをユニット化。
    ・マニホールド化可能。
    ・最大吸収流量40%UP。
    ・最高真空圧力 -84kPa
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZM050.515172~16
ZM070.723332~25
ZM101.038602~32
ZM131.344852~40
ZM151.5451102~50

3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・N.C./N.O.の変更が容易。
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPA300検索結果を表示
    VPA500検索結果を表示
    VPA700検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VPA3004.20.261.0
VPA5008.90.202.1
VPA70015.30.223.7

5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
    ・圧力は0MPaから使用可能。
    ・VK300を混合取付け可能。
    ・マニホールド型式:VV3K3
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VK3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
消費電力(W)
VK30000.540.120.124.0

4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
    ・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
    ・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
    ・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
    ・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
     に混載可能
配管形シリーズ4位置デュアル3ポート
切換方式
直接配管形
ベース配管形
SY5000
SY7000
N.C./N.C.
N.O./N.O.
N.C./N.O.

3ポートソレノイドバルブ 10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズタイプ音速コンダクタンス:C消費電力 (W)
10-SY100標準タイプ★0.14mm20.5
10-SY100大流量タイプ★0.22mm20.5

ピンチバルブ LPV

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・3ポートタイプ追加 [New]
     弁形式
     片側N.C.常時チューブクランプ
     片側N.O.常時チューブアンクランプ
    ・コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
    ・適応チューブ
     シリコーン、PharMed®BPT
    ・消費電力:2.0W
    ・小型:バルブ幅20mm
    ・チューブ交換(脱着)が容易
シリーズ切換方式弁形式適用チューブ
LPV直動形ソレノイドN.C.
N.O.
シリコーン、PharMed®BPT
「硬度64(ショアA)以下(目安)」

Go Top