WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に270件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400

モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)
    ・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
     デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
    ・モジュラ接続可能
     AC30/40/50/60-D Series
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
  • ISO13849-1認証準拠/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
シリーズカテゴリ接続
AC
サイズ
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC3025.00.20
VPX406-A43, 4AC4031.00.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.10

3ポート残圧排気弁 VP546E/746E

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546E:7.5
     VP746E:12.6
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
    ・消費電力:0.35W(ランプなし)
    ・パイロット流路にチェック弁内蔵
     (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
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
  • 3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP546E検索結果を表示
    VP746E検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション
VP546EAC30-D
VP746EAC40-D

パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・空気消費量50%以上削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
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
  • パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-2□-X2検索結果を表示
    AXTS040□-3□-X2検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-2□-X2メタルシール内部パイロット仕様1〜5Hz
AXTS040□-3□-X2メタルシール外部パイロット仕様1〜8Hz

アングルシートバルブ/エアオペレート形 VXB

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・蒸気用(空気・水も可)
    ・アングルシート構造による低圧損
    ・弾性体シールによる低リーク
    ・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
    ・低リーク:10cm3/min以下
    ・省スペース:高さ100mm
    ・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
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
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXBN.C.3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A
11, 14, 18

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SYJ300/500/700シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・手動操作可能。
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ SYJA300/500/700
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SYJA300検索結果を表示
    SYJA500検索結果を表示
    SYJA700検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
SYJA3000.360.310.089
SYJA5001.20.480.34
SYJA7002.70.340.69

ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
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
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・スプール弁を2本内蔵。
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
    ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
    ・マニホールド型式:SS3J3
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
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
    マニホールド仕様書
    検索結果を表示
    検索結果を表示

主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・主弁位置検出機能付
     主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546:8.3
     VP746:12.3
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
シリーズ適用コンビネーション
VP546AC30-D
VP746AC40-D

Go Top