キーワード検索に270件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (標準) |
10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (標準) |
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
計装用補助機器 » ポジショナ-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|
ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
クイックエキゾーストバルブ AQ
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - |
ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |
大型真空ユニット ZR
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
・マニホールド化可能。
・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:JMHZ2-X7400B-DTP
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
人協慟ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-DTP JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT JMHZ2-16D-X7400B-HC10 | 16 |
3ポジションロータリテーブル MSZ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・3点停止可能。
・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。
・1台のバルブで動作可能。
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 停止位置調整範囲 |
---|---|---|---|---|
高精度形 | MSZA | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
基本形 | MSZB | ダブル | 10,20,30,50 | 中間:±10° 揺動端:中間位置を基準に 左右各0~95° |
残圧抜き3ポート弁 VHS400/500
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

名称 | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
残圧抜き3ポート弁 | VHS400 | 1/4,3/8,1/2 |
残圧抜き3ポート弁 | VHS500 | 3/4 |