WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に270件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・材質:New PFA
    ・継手一体構造。
     ハイパーフィッティング/LQ2シリーズを使用
    ・3重シール構造。
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量調整範囲(L/min)オリフィス径(mmφ)
LVN4~121/8''~1/2''0~124.4~10

薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・小型・省スペースタイプをラインナップ。
     配管方向寸法MAX.29%短縮。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)

    注)チューブ出しはチューブ外径。
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVD継手一体型検索結果を表示
    LVDチューブ出し検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ1継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ3継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ
外径 注)
ミリ
適用チューブ
外径 注)
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVD継手一体型N.C./N.O./複動3~191/8~3/42~16
LVDチューブ出しN.C./N.O./複動6~191/4~3/44~16
LVD-F/FNLQ1継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8~14~22
LVD-F/FNLQ3継手一体型N.C./N.O./複動6~251/4~14~22
LVD-F/FNチューブ出しN.C./N.O./複動6~251/4~14~22

薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
     特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
     フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
    ・高圧/高背圧対応
     使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
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
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
JLVエアオペレートタイプ
継手一体型
N.C.1/4,3/8,1/2,3/44,8,10,16

高圧用クーラントバルブ VNH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。
    ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 高圧用クーラントバルブ VNH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNH検索結果を表示
  • 高圧用クーラントバルブ VNH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmø)
VNHN.C.3/8~13.9~15.7

高速2ポートバルブ SX10

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
シリーズ流量消費電力 (W)最高作動頻度 (Hz)
SX105080
40
10
4
1200
1000
550
350
SX1010080
40
10
4
650
550
300
200
SX1015080
40
10
4
600
500
250
150

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
32A~50A
10~50

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
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
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    サイレンサ付排気絞り弁ASN2検索結果を表示
タイプシリーズ接続口径
サイレンサ付排気絞り弁ASN2M5~1/2

ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
    ・薄形コンパクトタイプ
     高さ: 12.7mm削減(49%削減)
    ・結露対策に貢献
    ・シリンダの高速駆動に対応
    ・プッシュロック式
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
スピードエキゾースト
コントローラ
JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TM Component対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
    ・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
    ・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
    ・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
    ・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
    ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
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
  • ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRB150,63,80,100検索結果を表示
    電磁弁付CVRB150,63,80,100
タイプシリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
標準CRB1シングル
ダブル
50,63,80,10090°100°180°190°270°280°90°100°
電磁弁付CVRB1シングル
ダブル
50,63,80,10090°100°180°190°270°280°90°100°

Go Top