キーワード検索に270件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
・配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] |
---|---|---|
JSY3000 | 2.31 | 2.13 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 | 10~25 |
4・5ポートソレノイドバルブ 10-SYJ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SYJ3000 | 0.46dm3(s・bar) | φ25 | 0.35 |
10-SYJ5000 | 0.83dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SYJ7000 | 2.9dm3(s・bar) | φ50 | 0.35 |
NAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ
IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ VFN2120N-X23/-X36
計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
-
・ハイジェニックデザインを採用
凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
バルブを直接洗浄可能。
・3ポート/5ポート対応
ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
・低消費電力
消費電力0.5W
・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
シリーズ | 流量特性 (Cv値/有効断面積) | 手動操作方法 | コイル絶縁種別 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN2120N-X23/-X36 | 0.8/11mm2 | プッシュ式 要工具形ロック式 手動形ロック式 | B種 | 0.5 |
アルミ製高真空L型バルブ XL□
高真空機器 » 高真空バルブ-
・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
モデルチェンジしました。
XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLAV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLC | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLCV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~80 |
XLF | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLFV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLG | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLGV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~80 |
XLD | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLDV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLH | 手動 | 手動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~50 |
XLS | 電磁式 | 単動 (N.C.) | (ベローズバランス) | エア不要 可搬装置用 | 16,25 |
薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ

-
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
・ロック式・ノンロック式に対応。
・有機溶剤対応
ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVH | 手動タイプ (継手一体型/ねじ込み型) | N.C. | ねじ込み型 1/8~1/2 継手一体型 ミリ:φ3~φ12 インチ:1/8~1/2 | 4~12 |
LVH | 手動タイプ 有機溶剤対応 | N.C. | ミリ:6~19 インチ:1/4~1 | 4~22 |
クーラントバルブ VNC
流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNC | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~3B | 7~80 |
水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW-XF
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブシリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VDW30/40-XF | N.C. | クイックファスナーP7,P8 φ4,φ6,φ8,φ10 | 1~6 |