WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に270件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
     オートスイッチ正面から取付可能。
    ・質量最大14%削減。
    ・クッション付。
     クッションニードル調整が容易。
    ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
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
  • ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRA130,50,63,80,100検索結果を表示
    可変角度CRA1□□U50,63,80,100検索結果を表示
    電磁弁付CVRA150,63,80,100検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
標準CRA1シングル30,50,63,80,10030:90°180°50~100:90°100°180°190°
可変角度CRA1□□Uシングル50,63,80,10090°100°180°190°
電磁弁付CVRA1シングル50,63,80,10090°100°180°190°

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
    ・省工数、省スペース、省エネルギー。
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
  • バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQM複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVQM複動32,40,50,63CQMSY3000相当

防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/VPE-X170

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・TS認証品 (台湾)
    ・Ex db Ⅱc T6...T5 Gb
    ・Ex tb Ⅲc T85℃...100℃ Db
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000-X170])
    ・マニホールド化可能(50-VFE-X170)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE-X170)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE3000-X1705ポート18 (1.0)3.5
50-VFE5000-X1705ポート45 (2.5)3.5
50-VPE500-X1703ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE700-X1703ポート72 (4)3.5

パワーバルブ VEX

方向制御機器 » パワーバルブ
    ・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
    ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
    ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
    ・VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能。
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
  • パワーバルブ VEX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1検索結果を表示
    VEX3
    VEX5検索結果を表示
  • パワーバルブ VEX
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1検索結果を表示
    VEX3
    VEX5
名称シリーズ機能
レギュレータバルブVEX1減圧弁+切換弁
3ポジションバルブVEX3切換弁
エコノミーバルブVEX5減圧供給+ON/OFF排気+速度制御

メカニカルバルブ VM/VZM/VFM

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
    ・小形で小さな取付けスペース。
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM10002、3ポート
メカニカル
バルブ
VM100,VM2002、3ポート
メカニカル
バルブ
VM4003ポート
メカニカル
バルブ
VZM500,VZM4005ポート
メカニカル
バルブ
VFM300,VFM2005ポート
メカニカル
バルブ
VM8003ポート

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SYJA3000検索結果を表示
    SYJA5000検索結果を表示
    SYJA7000
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYJA30000.460.350.12φ25
SYJA50000.830.320.21φ40
SYJA70002.90.350.74φ50

3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・3ポート弁を1連に2個搭載したコンパクトマニホールド。
    ・コネクタ接続(プラグインコネクタ接続の場合)
    ・個別配線との混載が可能。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/高集積型ユニットマニホールド VV100
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VV100検索結果を表示
シリーズ流量特性
2a/2b→3(E)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2a/2b→3(E)
b
消費電力(W)真空使用可能
VV1000.050.290.4(標準)
0.15(節電回路付)
-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
    ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
              VV3QZ32,VV3QZ35
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQZ1000.560.300.140.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ2001.70.360.450.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ3003.00.330.720.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa

ハンドレバーバルブ VHL

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
    ・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
    ・質量最大45%軽量化
     ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
    ・占有面積58%削減
     VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
    ・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
     パネルマウント取付の場合
     ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
    ・流量73%UP
     ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
    ・3種類の操作方式
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
  • ハンドレバーバルブ VHL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHL検索結果を表示
名称シリーズ操作方式接続口径
ハンドレバーバルブVHLスプリングリターン
ディテント
ディテント式ダブルアクション
1/4

協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ  RMHZ2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・マニュアル式チェンジャを標準搭載
     簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・ガイド一体構造により高剛性、高精度を実現
    ・高精度リニアガイド採用
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ  RMHZ2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHZ2検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ  RMHZ2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHZ2検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHZ2254.272.214

Go Top