キーワード検索に361件のヒットがありました。
ミニガイドロッドシリンダ MGJ
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGJ | 複動 | 6,10 |
コンパクトスライド MXH
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(ø20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH | 複動 | 6,10,16,20 |
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1
エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ形式 | シリーズ | 作動方法 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | MY1B | 複動 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
すべり軸受形 | MY1M | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
カムフォロアガイド形 | MY1C | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
リニアガイド形 | MY1H | 複動 | 10,16,20,25,32,40 |
リニアガイド形 | MY1HT | 複動 | 50,63 |
ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CUJ | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
標準形 | CUJ | 単動(押) | 4,6,8,10,12,16,20 |
エアシリンダ JMB(JMDB)
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
エアセービング、スペースセービング
・全長短縮 27mm短縮
・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
・省エア 最大29%削減
適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
・作業工数削減
無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 複動片ロッド | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG16□H | 30〜200 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG25□H | 30~300 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQYG32□H | 30~300 | MAX.796 | MAX.850 | 4,8,16,24 |
エアシリンダ MB2/MDB2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
・許容運動エネルギー最大1.5倍
1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
費量)
・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB2 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MB2W | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
寿命向上シリンダ CUJ-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CUJ-XB24 | 複動片ロッド | 4,6,8,10,12,16,20 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |