WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に361件のヒットがありました。


クランプシリンダ CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
標準形オートスイッチ
(バンド取付形)
CKG1-XC88/XC89/XC91複動16.5, 19.540, 50, 63
耐強磁界オートスイッチ
(ロッド取付形)
CKGA-XC88/XC89/XC91複動2880, 100

リニアガイド平行移動タイプ 11-/22-MHZ2

クリーン/低発塵 » エアチャック
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
タイプシリーズシリンダ内径 (mm)
標準11-/22-MHZ210,16,20,25

ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
10-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°
21-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°

エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CJ2複動片ロッド6
標準形10-/11-/21-/22-CJ2-Z複動片ロッド10,16
標準形10-/11-/21-/22-CJ2W-Z複動両ロッド10,16
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z複動片ロッド10,16

薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
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
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHQ3.5アルミ複動片ロッド20,32,40,50
63,80,100
CHQW3.5アルミ複動両ロッド20,32,40,50
63,80,100

真空ロッドレスシリンダ CYV

高真空機器 » 真空ロッドレスシリンダ
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
  • 真空ロッドレスシリンダ CYV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CYV検索結果を表示
シリーズ使用環境圧力{Pa(ABS)}チューブ内径(mm)
CYV大気~1.3×10-415,32

アルミニウム製高真空L型バルブ  XLA/C/F/G

高真空機器 » 高真空バルブ
    ・アルミボディ採用
     均一なベーキング温度
     軽量・コンパクト
     アウトガスが少ない
     重金属汚染が少ない
    ・ベローズ交換が可能
シリーズ操作方式弁形式軸シール
方式
用途フランジ
サイズ
XLA-2エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLAV-2(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLC-2エア
オペレート
複動ベローズシールダストフリー
クリーン化
16~80
XLF-2エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80
XLFV-2(電磁弁付)エア
オペレート
単動
(N.C.)
Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80
XLG-2エア
オペレート
複動Oリングシール高速作動
高作動回数
16~80

電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 電動アクチュエータ・シリンダ
    ・エアシリンダライクに使用可能。
    ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
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
  • 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LZB検索結果を表示
    LZC検索結果を表示
  • 電動シリンダ LZB/LDZB/LZC/LDZC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LZB検索結果を表示
    LZC検索結果を表示
シリーズ最大推力最大速度送りねじストローク(mm)
LZB196N以上200mm/s以上すべりねじ:φ8,φ12
リード:2mm,6mm,12mm
25,40,50
100,200
LZC196N以上200mm/s以上すべりねじ:φ8,φ12
リード:2mm,6mm,12mm
25,40,50
100,200

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS

クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

    クリーンシリーズ


    LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・最大可搬質量:60kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm

    LEFSシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加減速度(20,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
可搬
質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS1650~
500
MAX.14MAX.5005,10
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS2550~
600
MAX.25MAX.5006,12
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS3250~
800
MAX.45MAX.5008,16
ステップモータ
(サーボDC24V)
11-LEFS40150~
1000
MAX.55MAX.50010,20
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
MAX.10MAX.5005,10
サーボモータ
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
MAX.18MAX.5006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
MAX.20MAX.9006,12
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
MAX.45MAX.10008,16
ACサーボモータ
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
MAX.60MAX.100010,20

電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・速度制御・位置決め:最大64点
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65)仕様

    LEYシリーズ ACサーボモータ
    ・高出力モータ(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力向上
    ・高加速度対応(5,000mm/S2
    ・パルス入力タイプ
    ・アブソリュートエンコーダ搭載
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
    ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
仕様シリーズスト
ローク
(mm)
押当て
推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY1630~
300
MAX.141MAX.5002.5,5,10
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY2530~
400
MAX.452MAX.5003,6,12
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY3230~
500
MAX.707MAX.5004,8,16
ステップモータ
(サーボ DC24V)
LEY4030~
500
MAX.1058MAX.3004,8,16
サーボモータ
(DC24V)
LEY16A30~
300
MAX.111MAX.5002.5,5,10
サーボモータ
(DC24V)
LEY25A30~
400
MAX.130MAX.5003,6,12
ACサーボモータLEY25□S30~
400
MAX.485MAX.9003,6,12
ACサーボモータLEY32□S30~
500
MAX.588MAX.12005,10,20
ACサーボモータLEY63□S100~
800
MAX.3343MAX.10005(2.86),5,10,20
ACサーボモータLEY100100~
1000
MAX.12000MAX.5002,3.3,10

Go Top