ガイド付シリンダ
ミニガイドロッドシリンダ MGJ
-
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
・配線・配管を1方向に集約。
・不回転精度:±0.1°
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGJ | 複動 | 6,10 |
寿命向上シリンダ MGJ-XB24
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | MGJ-XB24 | 複動 | 6,10 |
ガイド付薄形シリンダ MGP
-
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・フランジ付 MGP□F
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPL-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPM-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | ボールブッシュ | MGPL-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性向上 | すべり軸受 | MGPMR-Z | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGP | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
強力ガイドロッド形 | すべり軸受 | MGPS | 複動 | 50,80 |
寿命向上シリンダ MGP-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | MGP-XB24 | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK
-
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPKL | 復動 | 16,32 |
ガイド付薄形シリンダ/四角形ピストンタイプ MGPM-X3159
-
・四角形状のピストン採用により小型・軽量を実現
幅:21%短縮(48mm→38mm)
重さ:37%削減(3.29kg→2.07kg)
全長:7%短縮(100mm→93mm)
・横荷重、許容運動エネルギーは既存製品MGPシリーズと同等
・プレート許容回転トルク、不回転精度は既存製品MGPシリーズと同等
※MGPM-X3159は2023年10月に生産終了予定です。
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-X3159 | 複動 | 25,32 |
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ 高精度ボールブッシュ | MGPW | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
ガイド付薄形シリンダ MGQ
-
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MGQM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MGQL | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ MGG
-
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
※MGG-XC83は2023年5月に生産終了予定です。
MGG-XC104をご選定願います。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50,63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGC | 複動 | 20,25,32,40,50 |
プラットホームシリンダ CXT
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受 | CXTM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXTL | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
ガイドテーブル MGF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGF | 複動 | 40,63,100 |
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGZ | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |
エンドロック付 | MGZ | 複動 | 40,50,63 |
回り止めなし | MGZR | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |
ターンテーブル付シリンダ MGT
-
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MGTM | 複動 | 63,80,100 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MGTL | 複動 | 63,80,100 |