標準形エアシリンダ(丸形)
エアシリンダ CJ1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-001-CJ1.jpg)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ1 | 複動片ロッド | 4 |
標準形 | CJ1 | 単動(押出し) | 2.5,4 |
ピンシリンダ CJP
-
・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
取付スペースが大幅にダウン。
装置の小形化が可能です。
・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJPB-Z | 単動(パネル取付) | 4,6,10,16 |
標準形 | CJPS-Z | 単動(埋込み) | 4,6,10,16 |
ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-002-CJP2-CDJP2-CJP.jpg)
-
・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJP2 | 複動片ロッド | 4,6,10,16 |
標準形 | CJPB | 単動(パネル取付) | 4,6,10,15 |
標準形 | CJPS | 単動(埋込み) | 4,6,10,15 |
エアシリンダ CJ2/CDJ2
-
・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-Z | 複動片ロッド | 6,10,16 |
標準形 | CJ2-Z | 単動(押・引) | 6,10,16 |
標準形 | CJ2W-Z | 複動両ロッド | 6,10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2Z-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
スピードコントローラ 内蔵形 | CJ2ZW-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 単動(押・引) | 10,16 |
エンドロックシリンダ | CBJ2 | 複動片ロッド | 16 |
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CJ2-XB24 | 複動片ロッド | 6, 10, 16 |
エアシリンダ CJ2コンパクトタイプ CJ2-X3175
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-CJ2-X3175.jpg)
-
・小型、軽量
全長最大25%短縮
重さ最大27%削減
・新型レールタイプのオートスイッチ取付金具
D-M9□型対応(直接取付可能)
・仕様は既存製品CJ2シリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ2-X3175 | 複動片ロッド | 10,16 |
エアシリンダ JCM/JCDM
-
・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアシリンダ CM2
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
寿命向上シリンダ CM2-XB24
-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-XB24 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアシリンダ CM2/CDM2
-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
-
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアシリンダ CG1/CDG1
-
・配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ CG1/CDG1
-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R,CDG1KR,CDBG1)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | CG1-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CG1W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CG1K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CG1KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | CG1R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント ロッド回り止め形 | CG1KR-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
-
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |