汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
Sカプラー KK/KKH
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
Sカプラー KK130
-
・Cv値:34%アップ※
・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
・軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ(R, NPT) |
---|---|---|
KK130 | φ6,φ8,φ10,φ12 φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
マルチコネクタ DM
シリーズ | 接続チューブ本数 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
DM | 6本、12本 | φ4,φ6 |
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK
シリーズ | 接続チューブ本数 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
DMK | 6本、12本 | φ3.2,φ4 |
角形マルチコネクタ KDM
シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
KDM6 (-X955) | 6本 | ミリ | φ2 |
KDM | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
KDM | 10本、20本 | インチ | φ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16 |
配管モジュール KB
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KB | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |