サポート / イベント / FAQ »
空気圧トレーニングキットのご案内
空気圧トレーニングキットのご案内
空気圧トレーニングキットのご案内
空気圧機器を安全に取り扱うにあたり、電磁弁の種類によるシリンダの動きの違い、シリンダの速度制御に使用する
スピードコントローラの使用方法など、実際に空気圧機器を操作して動きを見て体験し特徴を学びます。
スピードコントローラの使用方法など、実際に空気圧機器を操作して動きを見て体験し特徴を学びます。
![](/assets/support/training/ja-jp/images/air_tr_main.png)
仕様
品番 | INO-8852-01 | |
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
消費電流 | MAX.0.3A | |
供給圧力 | 0.3~0.7MPa | |
設定圧力 | 0~0.3MPa | |
外形寸法 | 本体 | 160(高さ)x500(幅)x360(奥行) mm |
収納箱 | 230(高さ)x600(幅)x485(奥行) mm | |
質量 | 本体 | 6kg |
収納箱込み | 9.2kg |
購入をご検討のお客様へ
本空気圧トレーニングキットは個別対応品のため、納期および価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
トレーニングキットパンフレット
空気圧トレーニングキットの詳細情報はこちらをご参照ください。
![](/assets/support/training/ja-jp/images/panf_sum.jpg)