設計ツール / ダウンロード
» 技術資料 / 技術用語

|流体制御機器-用語集
[用語]最高作動圧力差
[用語]最低作動圧力差
[用語]最高システム圧力
[用語]耐圧
[用語]サージ電圧
[用語]保護等級
[用語]材質
[用語]禁油処理
[用語]流路記号
作動上許容できる最高の圧力差(1次側圧力と2次側圧力の差)を示します。2次側圧力が0MPaの場合は、最高使用圧力となります。
主弁が安定して作動する為に必要な最低の圧力差(1次側圧力と2次側圧力の差)を示します。
管路内に加えられる限界圧力を示します。(ライン圧力)〔電磁弁部の圧力差は最高作動圧力差以下にする必要があります〕
規定圧力(静圧)にて1分間保持し、使用圧力範囲内に復帰したとき、性能の低下をもたらさずに耐えなければならない圧力。〔規定の条件下における値〕
電源を遮断する事により、遮断部で瞬間的に発生する高電圧。
『JIS C 0920:電気機械器具の防水試験および固形物の侵入に対する保護等級』に定められた等級。
NBR:ニトリルゴム FKM:フッ素ゴムー商品名:バイトン®、ダイエル®等
流体接触部部品の脱脂洗浄を意味します。