温調機器トラブルシューティング
サポート / イベント / FAQ »
FAQ »
温調機器トラブルシューティング

アラームの発生原因と対策
起動するが冷えない(冷却しない)現象 |
原因 |
処置 |
詳細 |
||
---|---|---|---|---|---|
アラーム |
アラーム内容 |
||||
AL03 | 循環液吐出温度 上昇 |
運転開始/停止直後の問題 | 取説「温度アラーム監視方法の設定と発生タイミングについて」を参照し、見直す。 | ||
熱負荷の変動 | 同上 | ||||
外部配管(システム)の原因 | 外部配管(システム)の原因を取り除く。 | ||||
その他(AL02と同じ) | AL02の処置を行う。 | ||||
AL05 | 循環液戻り温度 高温異常 |
温度センサの異常(AL23同時発生) | 温度センサの交換 | ||
外部負荷量が仕様範囲外。 (被冷却物の発熱が大き過ぎる。) |
被冷却物の発熱を低減する。 または、大きいチラーを選定する。 |
||||
運転開始/停止直後の問題 | バイパス配管等を使用し、循環液戻り温度を60℃以下に下げる。 | ||||
熱負荷の変動 | |||||
外部配管(システム)の原因 | 外部配管(システム)の原因を取り除く。 | ||||
メインボードの異常 | メインボードの交換 | ||||
他のアラームが同時に発生している。 | 発生しているアラームのトラブルシュートを確認する | ||||
循環液吐出温度が45℃を上回っている。 | AL02の処置を行う。 | ||||
その他 | 販売店に連絡してください。 | ||||
AL10 | 冷凍機吸込温度 高温異常 |
冷凍機吸込温度センサ(T1)の異常(AL24同時発生) | サーミスタ(T1)の交換 | ||
温度センサの異常(AL05同時発生) | 温度センサの交換 | ||||
循環液吐出温度が45℃を上回っている。 | AL02の処置を行う。 | ||||
外部負荷量が仕様範囲外。 (被冷却物の発熱が大き過ぎる。) |
被冷却物の発熱を低減する。 または、大きいチラーを選定する。 |
||||
外部配管(システム)の原因 | 外部配管(システム)の原因を取り除く。 | ||||
循環液流量が5L/minを下回っている。 | ポンプの交換 | ||||
バイパス配管の設置 | |||||
メインボードの異常 | メインボードの交換 | ||||
電子膨張弁の異常 | 電子膨張弁の交換 代行店へ依頼してください。 |
||||
AL13 (空冷式) AL13 (水冷式) |
冷凍機吐出圧力 高圧異常 |
周囲温度が仕様範囲外。(周囲温度が高い) | 換気・空調等で、周囲温度を下げる。 | ||
外部負荷量が仕様範囲外。 (被冷却物の発熱が大き過ぎる。) |
被冷却物の発熱を低減する。 または、大きいチラーを選定する。 |
||||
通風スペースが確保されていない。 | 通風スペースを確保する。 | ||||
【空冷式の場合】防塵フィルタの汚れ | 防塵フィルタの清掃または交換。 | ||||
【水冷式の場合】放熱水の汚れ | 放熱水の入れ替え。 | ||||
放熱し回路の洗浄。 | |||||
水冷コンデンサの交換 | |||||
圧力式制水弁の交換 | |||||
他のアラームが同時に発生している。 | 発生しているアラームのトラブルシュートを確認する。 | ||||
ファンモータの異常 | ファンモータの交換 | ||||
圧力センサ(冷媒高圧用、冷媒低圧用)への 電源が供給されていない。 |
メインボードの交換 | ||||
メインボードの異常 | |||||
パワーボードの異常 | パワーボードの交換 | ||||
循環液流量が5L/minを下回っている。 | ポンプの交換 | ||||
バイパス配管の設置 | |||||
圧力センサ(冷媒高圧用)の異常 | 圧力センサ(冷媒高圧用)の交換 代行店へ依頼してください。 |
||||
圧力センサ(冷媒低圧用)の異常 | 圧力センサ(冷媒低圧用)の交換 代行店へ依頼してください。 |
||||
電子膨張弁の異常 | 電子膨張弁の交換 代行店へ依頼してください。 |
||||
AL16 | 冷凍回路(低圧側) 圧力上昇 |
他のアラームが同時に発生している。 | 発生しているアラームのトラブルシュートを確認する。 | ||
外部環境に問題あり | 外部環境(使用環境)の改善 | ||||
圧力センサ(冷媒高圧用、冷媒低圧用)への 電源が供給されていない。 |
メインボードの交換 | ||||
メインボードの異常 | |||||
圧力センサ(冷媒低圧用)の異常 | 圧力センサ(冷媒低圧用)の交換 代行店へ依頼してください。 |
||||
電子膨張弁の異常 | 電子膨張弁の交換 代行店へ依頼してください。 |
||||
その他 | 販売店に連絡してください。 | ||||
AL18 (空冷式) AL18 (水冷式) |
冷凍機過負荷 | 電源の異常 | 適正な電源の供給 | ||
他のアラームが同時に発生している。 | 発生しているアラームのトラブルシュートを確認する。 | ||||
周囲温度が仕様範囲外。(周囲温度が高い) | 換気・空調等で、周囲温度を下げる。 | ||||
外部負荷量が仕様範囲外。 (被冷却物の発熱が大き過ぎる。) |
被冷却物の発熱を低減する。 または、大きいチラーを選定する。 |
||||
通風スペースが確保されていない。 | 通風スペースを確保する。 | ||||
【空冷式の場合】防塵フィルタの汚れ | 防塵フィルタの清掃または交換。 | ||||
【水冷式の場合】放熱水の汚れ | 清浄な放熱水の供給 | ||||
【水冷式の場合】放熱水が流れない。 | 販売店に連絡してください。 | ||||
【水冷式の場合】水冷コンデンサの汚れ | 水冷コンデンサの交換 | ||||
圧力式制水弁の交換 | |||||
メインボードの異常 | メインボードの交換 | ||||
パワーボードの異常 | パワーボードの交換 | ||||
冷凍機の異常 | 冷凍機の交換 | ||||
その他 | 販売店に連絡してください。 |