资料/下载 » 选型程序 »
液压缓冲器选型软件
液压缓冲器选型软件
快速运动的负载会在气缸行程的末端产生很大的冲击力。油压缓冲器可以吸收冲击能,起到缓冲的作用。本程序可以根据输入的使用条件,为您选出最合适的油压缓冲器。
网页版规格
为获得使用本软件的最佳体验,推荐使用以下浏览器。
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox
选型对象系列
RJ:柔和型
RB:标准型
RBL:耐冷却液型
RBQ:短型
25A-RJ:对应二次电池柔和型
25A-RB:对应二次电池标准型
RB-OEM:可调式
定制规格、特殊规格除外
注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。
选型程序的使用注意事项 使用前请务必阅读
- 本软件得出的元件选型、计算结果可能会与实际使用时不同。
- 如使用本软件上录入的产品,请务必阅读该产品样本上所写的“安全上的注意”、“共通注意事项”、“产品个别注意事项”及“产品规格”。
- SMC可能会在不发出通告的情况下变更本软件中录入产品的规格。
- SMC不保证本软件选型、计算结果的正确性以及软件的品质。
- 因使用本软件造成的损失SMC一概不承担责任。
- 本软件的著作权及其他一切权利归SMC所有,受到著作权法及国际条约的保护。