资料/下载 » 选型程序 »
气爪选型程序
气爪选型程序
夹持工件时,需要用到气爪。本程序可以根据输入的使用条件,为您选出最合适的气爪。
网页版规格
为获得使用本软件的最佳体验,推荐使用以下浏览器。
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox
选型对象系列
JMHZ2:直线导轨平行开闭型气爪 / 紧凑型(2爪)
MHZ2:直线导轨平行开闭型气爪 (2爪)
MHF2:薄型气爪(2爪)
MHF2-F:薄型气爪 / 单爪固定型(2爪)
MHL2-Z:宽型气爪(2爪)
MHL2:宽型气爪(2爪)
MHR:摆动驱动型气爪/(2爪,3爪)
MHK2:滑动型楔形凸轮驱动方式气爪(2爪)
MHS:滑动导轨型气爪(2爪,3爪,4爪)
MHC2:支点开闭型气爪(2爪)
MHT2:肘节型气爪(2爪)
MHY2:180°开闭型凸轮式气爪(2爪)
MHW2:180°开闭型齿条式气爪(2爪)
MRHQ:摆动气爪(仅限气爪部分)(2爪)
25A-:二次电池对应系列
11-:洁净系列
22-:禁铜、禁氟、禁硅 + 低发尘
20-:禁铜、禁氟规格
磁性开关规格、部分定制规格、特殊规格除外
注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。
选型程序的使用注意事项 使用前请务必阅读
- 本软件得出的元件选型、计算结果可能会与实际使用时不同。
- 如使用本软件上录入的产品,请务必阅读该产品样本上所写的“安全上的注意”、“共通注意事项”、“产品个别注意事项”及“产品规格”。
- SMC可能会在不发出通告的情况下变更本软件中录入产品的规格。
- SMC不保证本软件选型、计算结果的正确性以及软件的品质。
- 因使用本软件造成的损失SMC一概不承担责任。
- 本软件的著作权及其他一切权利归SMC所有,受到著作权法及国际条约的保护。