![温度コントロール](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/temp/images/mainimg.jpg)
ペルチェ式サーモコン HEC
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-077-HEC.jpg)
-
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)-
・高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消費電力:200W、300W、400W
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |