![センサ(検出)](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/sensor/images/mainimg.jpg)
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2M7 | 0.01~1(0.01~0.5) 0.02~2(0.02~1) 0.05~5(0.05~2.5) 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-129-PFM.jpg)
-
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFM | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |