![低真空](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/low_vacuum/images/mainimg.jpg)
真空・破壊ユニット VQD1000-V
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
-
・0603チップ対応。
・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※)
・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。
・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。
・破壊エアの絞り回路不要。
・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)
※ユニットからワークまでの距離。
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
検索結果を表示 |
---|
検索結果を表示 |