![高真空](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/high_vacuum/images/mainimg.jpg)
アルミニウム製高真空L型バルブ XLA/C/F/G
高真空機器 » 高真空バルブ-
・アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
・ベローズ交換が可能
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA-2 | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~80 |
XLAV-2(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~80 |
XLC-2 | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~80 |
XLF-2 | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~80 |
XLFV-2(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~80 |
XLG-2 | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~80 |
アルミ製高真空L型バルブ XL□
高真空機器 » 高真空バルブ-
・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
モデルチェンジしました。
XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLAV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLC | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~160 |
XLCV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~80 |
XLF | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLFV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLG | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~160 |
XLGV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 16~80 |
XLD | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLDV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLH | 手動 | 手動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~50 |
XLS | 電磁式 | 単動 (N.C.) | (ベローズバランス) | エア不要 可搬装置用 | 16,25 |