|低速・低摩擦
|高速
|中間停止
|衝撃緩和
低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
-
・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)
・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
CRQ2X | ダブル | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
MSQX | ダブル | 10,20,30,50 | 0°~190° |