製品情報 »
省エネ・用途・業種別製品紹介 »
駆動機器
![駆動機器](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/flow/images/
mainimg.jpg)
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
形式 | シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|---|
標準形 | MQQT | 検索結果を表示 |
耐横荷重形 | MQQL | 検索結果を表示 |
耐横荷重形 | MQML | 検索結果を表示 |
耐横荷重形 | MQML | 検索結果を表示 |
高速・高頻度 | MQML□□H | 検索結果を表示 |
単動形 | MQP | 検索結果を表示 |
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 使用圧力範囲 (MPa) | 駆動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準形 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐横荷重形 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐横荷重形 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐横荷重形 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速・高頻度 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
単動形 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |