|クリーンルーム用機器
|クリーンブロー用機器
|ノングリース機器
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ AMP
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナクリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ

シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMP | 0.01(捕集効率95%) | 200~1000 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMP | 0.01(捕集効率95%) | 200~1000 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |