![クリーン](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/clean/images/mainimg.jpg)
|クリーンルーム用機器
|クリーンブロー用機器
|ノングリース機器
フローセンサ PFMV5/PFGV301
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |