![クリーン](/assets/products/subject/ja-jp/solar/result/clean/images/mainimg.jpg)
|クリーンルーム用機器
|クリーンブロー用機器
|ノングリース機器
クリーンエアモジュール LLB
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ | 使用流体 | 設定圧力 | 流量範囲 L/min(ANR) |
---|---|---|---|
LLB3 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 5~100 |
LLB4 | クリーンエア N2ガス 注) | 0.05~0.4MPa | 50~500 |