![『圧縮空気』ライン 『圧縮空気』ライン](/assets/products/subject/ja-jp/prod/press/images/mainimg.jpg)
![](/assets/products/subject/ja-jp/prod/press/images/pic.jpg)
水冷式アフタクーラ HAW
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-002-HAW.jpg)
-
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を効率よく凝縮分離します。
・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAW | 2.2~110kW | 300~18000 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
HAW | 検索結果を表示 |
シリーズ | 適用コンプレッサ | 処理空気量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAW | 2.2~110kW | 300~18000 |