スーパーミストセパレータ AME
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |