クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ

-
・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体:水)
シリーズ | 型式 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
SRF | 継手一体型 | φ4~φ19 | φ1/8~φ3/4 | 0.02~0.4 |
SRF | ナット付 | 継手サイズ:2~6 | 継手サイズ:2~6 | 0.02~0.4 |
SRF | チューブ出し | - | チューブ外径 φ1/4~φ3/4 | 0.02~0.4 |