フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ LQ1
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | ナット材質PVDF:0~150 ナット材質PFA:0~200 |
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |
フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
-
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 |