NAMUR規格準拠 3/5ポートソレノイドバルブ
IP67対応 ハイジェニックデザインタイプ VFN2120N-X23/-X36
計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
-
・ハイジェニックデザインを採用
凹凸形状が少ない樹脂ボディ、保護構造IP67相当により
バルブを直接洗浄可能。
・3ポート/5ポート対応
ファンクションプレートにより3/5ポートを変更可能。
・低消費電力
消費電力0.5W
・ ポートねじNPT1/4, G1/4対応
シリーズ | 流量特性 (Cv値/有効断面積) | 手動操作方法 | コイル絶縁種別 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VFN2120N-X23/-X36 | 0.8/11mm2 | プッシュ式 要工具形ロック式 手動形ロック式 | B種 | 0.5 |