3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・M12コネクタ タイプを追加 [New]
・微圧レンジを追加 [New]
・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様 [New]
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20A(F) ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 | −500〜500Pa −1.000〜1.000kPa −2.00〜2.00kPa −5.00〜5.00kPa −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |