サーモチラー/インバータタイプ HRSH
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
-
・トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
・屋外設置:防滴型(IPX4)
・最高使用周囲温度 45℃
・最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
・温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
・省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
・CEマーキング、ULに適合
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSH | 5~35℃ | 10kW, 15kW, 20kW 25kW, 28kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |