流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
-
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNB | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
VNB | 検索結果を表示 |
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
VNB | 検索結果を表示 |
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNB | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |