小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8 | φ1~φ3.2 |
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
VDW10/20 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8 | φ1~φ3.2 |