型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|
FGE | 検索結果を表示 |
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGE | R1,2 | 0.7MPa | MAX.80 |