薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ

-
・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF
注)チューブサイズ。
※薬液用バルブLVQ Seriesのインサート式継手一体型スペースセービング
LQ2継手仕様は、2025年3月に生産中止を予定しております。
LQ1継手仕様でご選定願います。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~25 | 1/8〜1 | 4~22 |
LVQ | スペース セービング タイプ | N.C./N.O./複動 | 継手サイズ: 2~6 | 継手サイズ: 2~6 | 4~22 |
LVQ | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~25 注) | 1/4〜1 注) | 4~22 |