![製紙工程向機器 仕上げ:巻出し~裁断~カッター~集積~リーム包装](/assets/products/subject/ja-jp/paper/images/m_roll.jpg)
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・感度:0.2%(フルスパン)
・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |