
エアシリンダ CM2/CDM2
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(丸形)
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
※標準形複動片ロッドCM2-Zは2025年1月に生産終了予定です。
CM2-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアシリンダ CM2/CDM2
取扱説明書
エアシリンダ CM2/CDM2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA0~XA30 簡易特注 |
ロッド先端形状変更 |
PDF |
エアシリンダ CM2/CDM2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
-XB7 オーダーメイド |
耐寒シリンダ(-40~70℃) |
PDF |
-XB9 オーダーメイド |
低速シリンダ(10~50mm/s) |
PDF |
-XB12 オーダーメイド |
外部ステンレス鋼シリンダ |
PDF |
-XB13 オーダーメイド |
低速シリンダ(5~50mm/s) |
PDF |
-XC3 オーダーメイド |
ポート位置関係の特殊 |
PDF |
-XC4 オーダーメイド |
強力スクレーパ付 |
PDF |
-XC5 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~110℃) |
PDF |
-XC6 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC8 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/押出し調整形 |
PDF |
-XC9 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/引込み調整形 |
PDF |
-XC10 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/両ロッド形 |
PDF |
-XC11 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/片ロッド形 |
PDF |
-XC12 オーダーメイド |
タンデム形シリンダ |
PDF |
-XC13 オーダーメイド |
オートスイッチレール取付形 |
PDF |
-XC20 オーダーメイド |
ヘッドカバー軸方向ポート |
PDF |
-XC22 オーダーメイド |
パッキン類フッ素ゴム |
PDF |
-XC25 オーダーメイド |
管接続ポートの固定絞りなし |
PDF |
-XC27 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC29 オーダーメイド |
2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち |
PDF |
-XC35 オーダーメイド |
コイルスクレーパ付 |
PDF |
-XC38 オーダーメイド |
バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ) |
PDF |
-XC52 オーダーメイド |
取付ナットに止めねじ付 |
PDF |
-XC85 オーダーメイド |
食品機械用グリース仕様 |
PDF |
-XC92 オーダーメイド |
耐粉体アクチュエータ |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |