エアシリンダ CA2/CDA2
エアシリンダ »
標準形エアシリンダ(角形カバー)
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
エアシリンダ CA2/CDA2
取扱説明書
形式 |
シリーズ |
作動方式 |
検索結果を表示 |
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 検索結果を表示 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 検索結果を表示 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | |
エアシリンダ CA2/CDA2
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムは
こちら
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XA0~XA30 簡易特注 |
ロッド先端形状変更 |
PDF |
-XC14 簡易特注 |
トラニオン金具の取付位置変更 |
PDF |
-XC15 簡易特注 |
タイロッドの長さ変更 |
PDF |
エアシリンダ CA2/CDA2
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
型 式 |
名 称 |
ダウンロード |
---|
-XB5 オーダーメイド |
強力ロッド形シリンダ |
PDF |
-XB6 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~150℃) |
PDF |
-XC3 オーダーメイド |
ポート位置関係の特殊 |
PDF |
-XC4 オーダーメイド |
強力スクレーパ付 |
PDF |
-XC5 オーダーメイド |
耐熱シリンダ(-10~110℃) |
PDF |
-XC6 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC7 オーダーメイド |
タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 |
PDF |
-XC8 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/押出し調整形 |
PDF |
-XC9 オーダーメイド |
可変行程シリンダ/引込み調整形 |
PDF |
-XC10 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/両ロッド形 |
PDF |
-XC11 オーダーメイド |
デュアル行程シリンダ/片ロッド形 |
PDF |
-XC12 オーダーメイド |
タンデム形シリンダ |
PDF |
-XC22 オーダーメイド |
パッキン類フッ素ゴム |
PDF |
-XC26 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り |
PDF |
-XC27 オーダーメイド |
2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 |
PDF |
-XC28 オーダーメイド |
フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 |
PDF |
-XC29 オーダーメイド |
2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち |
PDF |
-XC30 オーダーメイド |
ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 |
PDF |
-XC35 オーダーメイド |
コイルスクレーパ付 |
PDF |
-XC68 オーダーメイド |
材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) |
PDF |
-XC85 オーダーメイド |
食品機械用グリース仕様 |
PDF |
-XC88 オーダーメイド |
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 |
PDF |
-XC89 オーダーメイド |
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C |
PDF |
-XC91 オーダーメイド |
耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C |
PDF |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |