エアフィルタ AF-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
※AF20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
AF20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AF10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AF10~60-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5 |