ガイド付シリンダ MGG
エアシリンダ » ガイド付シリンダ
-
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
※MGG-XC83は2023年5月に生産終了予定です。
MGG-XC104をご選定願います。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50,63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |