直線形真空エジェクタ ZU□A
真空用機器 » 真空エジェクタ-
・小型・軽量
外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
・ポート接続口径
ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
・到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90、-87、-85
Lタイプ:-48、-40
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Sタイプ | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Lタイプ | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03□A | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2〜8 |
ZU04□A | 0.4 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |