薄形シリンダ JCQ/JCDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |