設置例

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMB | 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ PFMC7□(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMC | 5~500 10~1000 20~2000 |
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ

-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造
・IO-Link対応
・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A□H(-L) | 10~1000 20~2000 30~3000 60~6000 120~12000 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・適用流体:水、水溶性クーラント
・コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
・圧力損失:0.02MPa以下
・密接設置が可能
・絶縁型を用意
配線時の接地を選びません
・逆流検知が可能
・使用流体温度:0〜85℃
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
LFE□ | 0.5~20 2.5~100 5~200 |