精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
-
・空気消費量:最大約90%削減(従来品比較)
・大流量:最大約2倍(従来品比較)
・軽量:最大約27%削減(従来品比較)
・感度:0.2%(フルスパン)
・繰返し性:±0.5%(フルスパン)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
増圧弁 VBA
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁

-
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |
エアタンク VBAT
圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンクモジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁

-
・増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク。
・タンク単体としても使用可能。
・安全弁付(オプション)
・海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
シリーズ | 接続口径 | タンク容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |