JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CH2E | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2EW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2F | 7 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2FW | 7 | ステンレス | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2G | 14 | 鉄 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2H | 14 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
小口径油圧シリンダ CHN
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHN | 7 | ステンレス | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |